990-91378D-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Specifikationer for batteriafbryder

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Dette produkt må kun bruges sammen med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
Batteriafbryder

C63S3TM600D

Batteritype VRLA, bly-syre, lithium-ion
Maksimalt kortslutningsniveau for batteriet (kA) 35
Minimumskortslutningsstrøm til at udløse maksimalafbryderen (A) 1600

Udløserindstillinger

UPS-klassifikation Maksimal backuptid på batteri (minutter) Batteriblokke Batteristrenge i alt Batteriafbryder 1
Batteristrenge Ir/Im-indstillinger
50 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Enhver 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Enhver 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
UPS-klassifikation Minimumkonfiguration Maksimumkonfiguration Batteriblokke
Minimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder Maksimum antal batteriafbryderbokse Maksimal backuptid på batteri (minutter) Indstilling af afbryder
500 kW 3xGVBBK630EL Enhver 480 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Enhver 420 8xGVBBK630EL Enhver 420 40-48

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 120 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Farve

RAL 9003, glansniveau 85 %

Beskyttelsesklasse IP20

Batteriafbrydersæt – forsendelsesvægt og -mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Batteriafbrydersæt – vægt og mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1:2017, Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, tilføjelse 1
Mærker CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, niveau 1
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.