990-91378D-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Batterikretsbrytarens specifikationer

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Produkten får endast användas med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
Batteribrytare

C63S3TM600D

Batterityp VRLA, bly-syra, litiumjon
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) 35
Minsta kortslutningsström till brytare (A) 1600

Utlösningsinställningar

UPS-storlek Maximal reservtid för batteri (minuter) Batteriblock Totalt antal batteristrängar Batteribrytare 1
Batteristrängar Ir-/Im-inställningar
50 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Valfritt 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Valfritt 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1800
UPS-storlek Minimal konfiguration Maximal konfiguration Batteriblock
Min. antal batteribrytarboxar Max. reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning Max. antal batteribrytarboxar Max. reservtid för batteri (minuter) Brytarinställning
500 kW 3xGVBBK630EL Valfritt 480 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
1000 kW 7xGVBBK630EL Valfritt 420 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
1125 kW 8xGVBBK630EL Valfritt 420 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48
1250 kW 8xGVBBK630EL Valfritt 420 8xGVBBK630EL Valfritt 420 40–48

Rekommenderade kabeldimensioner

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximalt tillåtna kabelstorleken är 120 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Se UPS-installationshandboken för rekommenderade kabelstorlekar.

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C -25 °C till 55 °C
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 0–95 % icke-kondenserande
Färg

RAL 9003, glansnivå 85 %

Skyddsklass IP20

Batteribrytarsats, leveransvikter och -dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm* Bredd i mm Djup i mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Batteribrytarsatsens vikt och dimensioner

Kommersiell referens Vikt i kg Höjd mm Bredd i mm Djup i mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Uppfyller följande standarder:

Säkerhet IEC 62040-1:2017, upplaga 2.0, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1:a upplagan, avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Allmänna krav och säkerhetskrav för UPS
IEC 62040-1:2013-01, första upplagan ändringsförslag 1
Märkningar CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, nivå 1
Föroreningsgrad 2
Överspänningskategori III
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.