990-91378D-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Dane techniczne wyłączników baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten produkt może być używany jedynie w połączeniu z zasilaczem Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular lub Easy UPS 3M Advanced.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Wyłącznik baterii

C63S3TM600D

Typ baterii VRLA, kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe
Maksymalny poziom prądu zwarciowego baterii (kA) 35
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) 1600

Ustawienia wyzwalacza

Moc zasilacza UPS Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Bloki bateryjne Łączna liczba szeregów baterii Wyłącznik baterii 1
Szeregi baterii Ustawienia Ir/Im
50 kW Dowolny 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Dowolny 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Dowolny 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Dowolny 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1800
Moc zasilacza UPS Konfiguracja minimalna Konfiguracja maksymalna Bloki bateryjne
Minimalna liczba skrzynek wyłączników baterii Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Ustawienie wyłącznika Maks. liczba skrzynek wyłączników baterii Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Ustawienie wyłącznika
500 kW 3xGVBBK630EL Dowolny 480 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Dowolny 420 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Dowolny 420 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Dowolny 420 8xGVBBK630EL Dowolny 420 40-48

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 120 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -25°C do 55°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 0-95% bez kondensacji
Kolor

RAL 9003, poziom połysku 85%

Klasa ochrony IP20

Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymogi bezpieczeństwa
IEC 62040-1: 2008-6, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1 edycja, 1 poprawka
Oznakowania CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Wstrząsy ICC-ES AC156, poziom 1
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.