990-91378D-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Akü Kesicisi Özellikleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bu ürün yalnızca Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Galaxy VXL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular veya Easy UPS 3M Advanced ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Akü kesicisi

C63S3TM600D

Akü türü VRLA, kurşun asit, Lityum iyon
Maksimum akü kısa devre seviyesi (kA) 35
Devre kesiciyi (A) tribe düşürmek için minimum kısa devre akımı 1600

Trip Ayarları

UPS güçleri Maks. akü besleme süresi (dk) Akü blokları Toplam akü grubu Akü kesicisi 1
Akü grupları Ir / Im ayarları
50 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Herhangi 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Herhangi 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
UPS güçleri Minimum konfigürasyon Maksimum konfigürasyon Akü blokları
Minimum akü kesici kutusu sayısı Maks. akü besleme süresi (dk) Kesici ayarı Maksimum akü kesici kutusu sayısı Maks. akü besleme süresi (dk) Kesici ayarı
500 kW 3xGVBBK630EL Herhangi 480 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Herhangi 420 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Herhangi 420 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Herhangi 420 8xGVBBK630EL Herhangi 420 40-48

Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 120 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Tavsiye edilen kablo boyutları için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 0-95 yoğunlaşmayan
Renk

RAL 9003, parlaklık seviyesi %85

Koruma sınıfı IP20

Akü Kesicisi Panosu Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm* Genişlik mm Derinlik mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Akü Kesicisi Kiti Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - 1. Bölüm: Güvenlik gereksinimleri
IEC 62040-1: 2008-6, 1. baskı, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 1. Bölüm: UPS için genel ihtiyaçlar ve güvenlik gereksinimleri
IEC 62040-1:2013-01, 1. basım değişiklik 1
İşaretler CE, RCM, EAC, WEEE
Nakliye IEC TR 60721-4-2, 2M2
Sismik ICC-ES AC156, Level 1
Kirlilik derecesi 2
Aşırı gerilim kategorisi III
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.