990-91378D-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Caractéristiques du disjoncteur batterie

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec le système d'ASI Galaxy VS, Galaxy VL, Galaxy VXL, Easy UPS 3-Phase Modular ou Easy UPS 3M Advanced.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Disjoncteur batterie

C63S3TM600D

Type de batterie VRLA, plomb-acide, lithium-ion
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 35
Courant de court-circuit minimal pour déclencher l'interrupteur (A) 1 600

Paramètres de déclenchement

Puissance nominale de l'ASI Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Nombre de blocs de batterie Nombre total de chaînes batterie Disjoncteur batterie 1
Chaînes de batterie Paramètres Ir/Im
50 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
100 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
150 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 420/1 500
200 kW N'importe laquelle 40-48 4 1-4 480/1 500
250 kW < 30 40-48 4 1-4 600/1 500
300 kW < 30 44-48 4 1-4 600/1 800
Puissance nominale de l'ASI Configuration minimale Configuration maximale Nombre de blocs batteries
Nombre minimal de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Réglage des disjoncteurs Nombre maximal de coffrets disjoncteur batterie Autonomie maximale de la batterie (en minutes) Réglage des disjoncteurs
500 kW 3xGVBBK630EL N'importe laquelle 480 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL < 60 540 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL < 30 600 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
1 125 kW 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 8xGVBBK630EL N'importe laquelle 420 40-48

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas dépasser 120 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les tailles de câbles recommandées.

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Couleur

RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Catégorie de protection IP20

Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 15 560 500 800

Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVBBK630EL 12 520 290 240

Conformité

Sécurité CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI
CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification
Indications CE, RCM, EAC, DEEE
Transport CEI TR 60721-4-2, 2M2
Sismique ICC-ES AC156, niveau 1
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.