990-91575-025

Wymagania odnośnie baterii

Typ baterii VRLA
Minimalna klasa palności HB
Półki na baterie 4 półki o rozmiarze 1057 x 767 mm
Maksymalne obciążenie półki 460 kg
Maksymalne obciążenie szafy 1600 kg
Odległość pomiędzy półkami na baterie 340 mm
Maksymalna wysokość baterii łącznie z zaciskami baterii 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?