990-91575-023

Batterikrav

Batteritype VRLA
Minimum brennbarhetsgrad HB
Batterihyller 4 hyller, størrelse 1057 x 767 mm
Maksimumsvekt per hylle 460 kg
Maksimumsvekt per kabinett 1600 kg
Høyde mellom batterihyller 340 mm
Maksimum batterihøyde, inkludert batteriterminaler 240 mm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?