990–5993B–001

Podłączanie kabli między zasilaczem Easy UPS 3S i modułową szafą bateryjną

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających.
  1. Zdemontuj przepust kablowy z tyłu modułowej szafy bateryjnej.

    Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

  2. Obróć przepust kablowy i zainstaluj.
  3. Zdemontuj prawy lub lewy boczny panel.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej

  4. Podłącz dostarczone kable bateryjne do szynoprzewodów:
    • UPS 10–20 kVA: WH100138 (Bat+), WH100139 (N), WH100140 (Bat-), WH100145 (PE)
    • UPS 30–40 kVA: WH100141 (Bat+), WH100142 (N), WH100143 (Bat-), WH100146 (PE)

    Widok z prawej strony modułowej szafy bateryjnej

  5. Jeśli instalacja obejmuje więcej niż jedną modułową szafę bateryjną, podłącz kable baterii między modułowymi szafami bateryjnymi.
  6. Zainstaluj czujnik temperatury E3SOPT003 (jeśli jest dostępny).

    Widok z prawej strony modułowej szafy bateryjnej

  7. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez przepust kablowy do zasilacza UPS. Odłącz kable od J2–1 i J2–2 i podłącz czujnik temperatury baterii.
  8. Załóż z powrotem płytę boczną.
  9. Przymocuj kable do wsporników kabli.

    Widok od tyłu modułowej szafy bateryjnej

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?