DOCA0248FR-16

Fonctions générales

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de micrologiciel 002.004.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Point d'accès Wi-Fi disponible pour connecter un smartphone exécutant l'application mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission

Interface humain-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

  • En général, la publication des alarmes est prise en charge par les appareils de terminaison.

  • Publication d'alarmes concernant :

    • Les problèmes de communication entre un appareil et Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

    • L'alarme associée à ERMS sur le disjoncteur

    • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

    • Les alarmes associées à un équipement E/S disjoncteur connecté en aval à une passerelle I/O Smart Link

    • L'alarme de perte de communication pour l'appareil sans fil connecté en aval à une passerelle enfant.

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Client SFTP

RSTP

Exportation de données

Pages Web Panel Server pour la publication sur serveur SFTP ou HTTPS

Publication sur le cloud Schneider Electric à l'aide des pages Web Panel Server

Exportation au format CSV sur PC via les pages Web Panel Server

Configuration maximum

Le nombre maximal d'équipements pouvant être configurés dans un système avec un Panel Server Advanced dépend du type des appareils connectés :

Type d’équipement

Nombre maximum d’équipements simultanés

Équipement sans fil (non pris en charge par PAS600LWD et PAS600PWD)

Capteurs PowerTag Energy

85

Capteurs d’énergie PowerLogic Tag

85

Équipements Acti9 Active

85

Auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT

85

Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unité de contrôle MicroLogic Active AP ou EP

8

Capteurs de CO2 sans fil

100

Capteurs de température et d’humidité sans fil

100

Équipements PowerTag A

100

Capteurs PowerTag Ambient

100

Capteurs environnementaux PowerLogic Easergy TH110/CL110

100

Capteurs de température sans fil PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Capteurs PowerLogic HeatTag

15

Équipements PowerTag Control

10

Équipements PowerLogic PD100

15

Équipements Exiway Link

20

Émetteurs XB5R (ZBRT)

100

La recommandation pour une configuration mixte d’équipements sans fil est la suivante :

  • Toute combinaison des équipements sans fil répertoriés dans les lignes ci-dessus ne doit pas dépasser 40 équipements.

  • Le nombre total d’équipements PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ et Exiway Link ne doit pas dépasser 20 équipements.

Équipements Modbus série

Équipements Modbus-SL autres que les équipements d’E/S :

32

NOTE: Le nombre maximum dépend de la longueur de la ligne série et du type des équipements.

Équipements d’E/S :

  • Équipement I/O Smart Link

  • Équipement Modbus série Acti9 Smartlink

  • Passerelle SmartLink SIB

  • 8 équipements Modbus série I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink connectés à la ligne série Panel Server

  • OU

    1 SmartLink SIB + 7 équipements Modbus série I/O Smart Link ou Acti9 Smartlink

  • OU

    8 SmartLink SIB

Équipements Modbus TCP/IP

Équipements connectés physiquement au Panel Server et équipements virtuels, c’est-à-dire les produits sans fil IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant.

128

NOTE: Panel Server prend en charge simultanément 64 connexions de client Modbus TCP/IP (système SCADA, par exemple).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?