DOCA0248FR-18

Appareils Modbus TCP/IP

Le tableau suivant indique la version minimale de micrologiciel Panel Server Advanced requise pour permettre la communication Ethernet avec les équipements en vue d’une surveillance des mesures en temps réel dans les pages Web Panel Server.

Famille d’équipements

Équipement

Version minimale du micrologiciel Panel Server Advanced

Compteur de puissance

Moniteur de circuit PowerLogic CM3250

001.003.002

Compteur de puissance

Moniteur de circuit PowerLogic CM3350

001.003.002

Compteur de puissance

Moniteur de circuit PowerLogic CM4000

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur d’énergie PowerLogic EM3570

METSEEM3570

002.005.000

Compteur de puissance

Compteur d’énergie PowerLogic EM3570A

METSEEM3570A

002.005.000

Compteur de puissance

Compteur d’énergie PowerLogic EM3570X

METSEEM3570X

002.005.000

Compteur de puissance

Compteur d’énergie PowerLogic EM3570AX

METSEEM3570AX

002.005.000

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5320

METSEPM5320

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5340

METSEPM5340

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5341

METSEPM5341

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5560

METSEPM5560

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5561

METSEPM5561

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5563

METSEPM5563

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5570

METSEPM5570

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5580

METSEPM5580

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5650

METSEPM5650

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5660

METSEPM5660

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5661

METSEPM5661

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5760

METSEPM5760

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM5761

METSEPM5761

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM810

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM820

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM850

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM870

001.003.002

Compteur de puissance

Compteur de puissance PowerLogic PM8000

METSEPM8210

001.003.002

METSEPM8213

001.003.002

METSEPM8214

001.003.002

METSEPM8240

001.003.002

METSEPM8243

001.003.002

METSEPM8244

001.003.002

METSEPM82101

001.003.002

METSEPM82103

001.003.002

METSEPM82104

001.003.002

METSEPM82143

001.003.002

METSEPM82144

001.003.002

METSEPM82401

001.003.002

METSEPM82403

001.003.002

METSEPM82404

001.003.002

METSEPM82443

001.003.002

METSEPM82444

001.003.002

Surveillance du transformateur

NT935 ETH

001.003.002

Disjoncteurs et déclencheurs associés

Le tableau suivant présente les équipements de disjoncteur pris en charge par Panel Server Advanced pour la surveillance des mesures en temps réel dans les pages Web Panel Server.

NOTE: mettez à jour les interfaces IFE et EIFE associées vers la version 003.009.010 ou ultérieure du micrologiciel pour garantir l’affichage et la publication corrects des mesures sur Panel Server.

Les disjoncteurs et les déclencheurs associés sont raccordés à Panel Server via l’une des interfaces indiquées dans le tableau ci-après.

  • Y : l’équipement est pris en charge par Panel Server.
  • N : l’équipement n’est pas encore pris en charge par Panel Server à l’aide d’un modèle prédéfini. Utilisez un modèle personnalisé pour vous connecter à cet équipement.
  • N/A : non applicable

Disjoncteur

Déclencheur

Connecté à
Interface Ethernet IFE Serveur de tableau Ethernet IFE Interface Ethernet intégrée EIFE
LV434010 LV434001 LV434011 LV434002 LV851001
MasterPacT MTZ

MicroLogic 2.0 X

Y

Y

Y

Y

Y

MicroLogic 3.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 5.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 6.0 X

Y

Y

Y

Y

Y

MicroLogic 7.0 X

N

N

N

N

Y

MicroLogic 5.0 Xi

Y

Y

Y

Y

Y

MasterPacT NT/NW

MicroLogic 2.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 3.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.0 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 2.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.0 P

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.0 P

Y

Y

Y

Y

N/A

ComPacT NS

MicroLogic 7.0 A

N

N

N

N

N/A

MicroLogic 7.0 H

Y

Y

Y

Y

N/A

ComPacT NSX

MicroLogic 5.2 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.2 A

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.2 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 5.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 6.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

MicroLogic 7.3 E

Y

Y

Y

Y

N/A

PowerPacT à châssis H, J et L

MicroLogic 5.3 A

Y

Y

Y

Y

N/A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.