DOCA0248FR-18

Version de firmware 001.004.000

Nouvelles fonctionnalités

  • Connexion aux applications cloud EcoStruxure :

    • EcoStruxure Facility Expert Energy

    • EcoStruxure Energy Hub

    • EcoStruxure Resource Advisor

    • EcoStruxure Asset Advisor

  • Ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval via les pages Web de l'Panel Server (non disponible avec le logiciel EcoStruxure Power Commission). Par exemple, les passerelles enfants/en aval peuvent être une liaison Panel Server ou PowerTag Link.

    Exemple : Deux appareils sans fil sont connectés à un enfant/en aval Panel Serverdans une topologie distincte. La passerelle enfant/aval est connectée à un port Ethernet du Panel Server (PAS#1). Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Autres appareils Modbus série pris en charge : Contrôleur de facteur de puissance VarPlus Logic VL6 et VL12.

Problèmes connus

L'alarme de déclenchement de la protection différentielle n'est pas gérée par le Panel Server pour les déclencheurs ComPacT NS qui ne proposent pas cette alarme.

Fonctions

Le tableau suivant présente les fonctions disponibles sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.004.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Pages Web intégrées pour le diagnostic

Pages Web intégrées pour surveiller tous les équipements pris en charge (voir les références commerciales dans Appareils pris en charge).

Pages Web intégrées pour l'affichage des alarmes prédéfinies actives de tout équipement connecté au Panel Server

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans, avec échantillonnage de données prédéfini pouvant être configuré via les pages Web intégrées

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans avec échantillonnage de données prédéfini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Exportation de fichier CSV des données journalisées vers un PC avec les pages Web intégrées

Exportation de fichier CSV des données journalisées avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées avec les pages Web intégrées

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu'à 30 appareils sans fil en combinaison de PowerTag Energycapteurs, PowerLogic Tagcapteurs d'énergie, Acti9 Active, auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, capteurs sans fil de CO2, capteurs de température et d'humidité sans fil, PowerTag A, PowerTag Ambient, capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110 et capteurs HeatTagPowerLogic , avec un maximum de 3 capteurs HeatTagPowerLogic

  • ou jusqu’à 65 capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110

Antenne externe pour appareils sans fil (référence : PASA-ANT1)

Entrées numériques (PAS800L)

Mise en service avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service avec les pages Web d’Panel Server

Surveillance avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et les pages Web d’Panel Server

Interface homme-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Mise à jour du firmware

S'applique à une passerelle Panel Server avec logiciel EcoStruxure Power Commission

S'applique à une passerelle Panel Server avec pages Web Panel Server

S'applique à plusieurs passerelles Panel Server avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

S'applique à plusieurs passerelles Panel Server avec pages Web Panel Server

Configuration

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Pages Web intégrées pour les paramètres Ethernet de la communication en amont

Pages Web intégrées pour les réglages Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus Série

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

DPWS

HTTPS

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Advanced :

    • Aucune connexion à EcoStruxure Facility Expert Operations.

    • Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval via le logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • Fonction de sauvegarde et de restauration de la configuration de Panel Server non disponible.

    • Les alarmes ne sont pas définies et ne s'affichent pas dans les pages Web d’Panel Server.

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s, configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique du Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus RS485 est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limites de la journalisation et de la gestion des alarmes.

    • Le nombre de points de données individuels pouvant être enregistrés est limité à 2 000.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour déclencher un e-mail est limité à 100.

  • Limitations sur Smartlink Modbus :

    • Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission, pas via les pages Web d’Panel Server.

    • État des entrées/sorties ou du compteur Smartlink Modbus disponible dans les registres Modbus, non affiché sur les pages Web d’Panel Server.

    • Alarmes non affichées dans les pages Web d’EcoStruxure Panel Server.

    • Aucun contrôle de Smartlink Modbus via les pages Web d’Panel Server.

  • Limitations sur les appareils sans fil : les modules PowerTag Control ne sont pas pris en charge par le Panel Server Advanced.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.