DOCA0248FR-18

Version de firmware 001.006.000

Nouvelles fonctionnalités

  • I/O Smart Link (référence A9XMSB11) : prise en charge totale de la fonction de mise en service et de contrôle des sorties de l'appareil à l’aide des pages Web Panel Server.

  • Ajout d'appareils sans fil :

    • PowerTag Control : mise en service à l’aide des pages Web Panel Server ou du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • Capteur de surveillance de décharge partielle PowerLogic PD100 : mise en service à l’aide des pages Web Panel Server.

  • Paramètres des entrées numériques PowerTag Control : valeurs de contextualisation prédéfinies. Par exemple, le paramètre État du ventilateur est disponible lors de la configuration de l'état d'un équipement d’E/S connecté soit à l'une des entrées de l’appareil sans fil PowerTag Control 2DI, soit à l’entrée ou la sortie d'un appareil sans fil PowerTag Control IO.

  • Amélioration des fonctionnalités de Panel Server pour EcoStruxure Asset Advisor et EcoStruxure Resource Advisor :

    • Panel Server prend en charge des améliorations supplémentaires concernant les propriétés de modèle personnalisées, en utilisant le logiciel EPC-Web :

      • Option supplémentaire pour les propriétés : LogicCode.

      • Ordre des octets au niveau mesure.

    • Améliorations de PowerLogic HeatTag.

    • Equipements Modbus TCP/IP et Modbus série sur les ID d'unité 248 à 254.

    • Panel Server prend en charge les alarmes personnalisées dans les modèles personnalisés créés dans le logiciel EPC-Web.

Fonctions générales

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.006.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu'à 40 appareils sans fil, combinant capteurs PowerTag Energy, capteurs d'énergie PowerLogic Tag, auxiliaires de signalisation sans fil Acti9 Active pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, capteurs de CO2 sans fil, capteurs de température et d'humidité sans fil, PowerTag A, PowerTag Ambient, capteurs de données environnementales Easergy TH110/CL110 et capteurs PowerLogic HeatTag, capteurs PowerTag Control et PowerLogic PD100, avec au maximum : 10 appareils PowerTag Control, 15 PowerLogic HeatTag et 15 PowerLogic PD100.

  • ou jusqu'à 85 capteurs de données environnementales Easergy TH110/CL110

NOTE: Le nombre total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag et PowerLogic PD100 ne doit pas dépasser 20 appareils.

Communication Modbus TCP/IP

Jusqu'à 64 appareils Modbus TCP/IP, y compris des appareils connectés physiquement au Panel Server et des appareils virtuels (c'est-à-dire des appareils IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant)

Interface humain-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Restauration de sauvegarde

Restauration de sauvegarde et de configuration Panel Server via les pages Web Panel Server et le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

  • En général, la publication des alarmes est prise en charge par les appareils de terminaison.

  • Publication d'alarmes concernant :

    • Les problèmes de communication entre un appareil et Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

    • Le système ERMS sur le disjoncteur

    • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Client SFTP

Exportation de données

Pages Web Panel Server pour la publication sur serveur SFTP

Publication sur le cloud Schneider Electric via les pages Web Panel Server

Exportation au format CSV sur PC via les pages Web Panel Server

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions de mise en service et de surveillance sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.006.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication série Modbus

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web Panel Server

Entrées numériques (PAS800L)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web Panel Server

Affectation d'état à partir d'une liste de valeurs prédéfinies pour chaque entrée/sortie générique dans le paramètre Etat IO à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web Panel Server

Mise à jour du firmware

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web Panel Server

Restauration de sauvegarde

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via les pages Web Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web Panel Server

Configuration Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web Panel Server

Appariement sélectif d'appareils sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appariement sélectif d'appareils sans fil via les pages Web Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans le Panel Server via les pages Web Panel Server

Surveillance

Affichage des données des appareils I/O Smart Link via les pages Web Panel Server

Affichage des données des entrées numériques du Panel Server via les pages Web Panel Server

Affichage des données des appareils pris en charge (voir références commerciales dans la section Appareils pris en charge) via les pages Web Panel Server

Diagnostic via les pages Web Panel Server

Notification par e-mail

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Notification par e-mail des alarmes sélectionnées via les pages Web Panel Server

Journalisation des données

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans, avec échantillonnage de données prédéfini pouvant être configuré via les pages Web Panel Server

Accès à un journaliseur de données sur 3 ans avec échantillonnage de données prédéfini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Advanced :

    • Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.

    • Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • La détection automatique des appareils sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 64 appareils, car les appareils sans fil sont considérés comme des appareils Modbus TCP/IP.

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s ; configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique de Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus série est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limites de la journalisation et de la gestion des alarmes.

    • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés est limité à 2 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance et l'envoi d'une notification par e-mail est limité à 100.

  • Limitations sur I/O Smart Link :

    • La contextualisation des E/S (paramètre Etat IO dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web Panel Server) n'est pas disponible.

    • L'état du disjoncteur n'est pas publié dans le cas où la famille Equipements filaires est sélectionnée.

    • L’option Élément de signal n’est pas disponible comme valeur prédéfinie d’E/S standard.

    • Aucune configuration prédéfinie n'est disponible pour les compteurs d'impulsions Schneider Electric.

    • Pas de durée de fonctionnement, ni compteur d’opérations, ni compteur de déclenchements pour les Equipements filaires et E/S standard.

  • Limitations sur les appareils sans fil :

    • PowerTag Control:

      • La boucle de retour en mode contacteur n'est pas prise en charge.

      • La configuration en mode télérupteur n'est pas prise en charge.

      • Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :

        • Pas de découverte automatique.

        • Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parente, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.

        • Aucune fonction de contrôle n'est disponible via les pages Web Panel Server.

      • Procédure d'appariement à suivre :

        1. Appariez les appareils PowerTag Control éventuellement présents dans la configuration (tous les autres appareils sans fil doivent être hors tension).

        2. Appariez les capteursPowerLogic HeatTag éventuellement présents dans la configuration.

        3. Appariez les PowerLogic PD100 éventuellement présents dans la configuration.

        4. Appariez les autres appareils sans fil.

    • PowerTag Display : non pris en charge par Panel Server Advanced.

  • Limitations concernant la publication de topologie dans le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent être connectés au moins une fois au Panel Server pour permettre la publication de la topologie correcte dans le cloud Schneider Electric.

  • Limitations concernant le modèle personnalisé pour les appareils sans fil connectés sous une passerelle enfant : si un modèle personnalisé porte le même nom qu'un modèle prédéfini auquel des appareils sont déjà associés, procédez comme suit pour charger le modèle personnalisé :

    1. Mettez hors service tout équipement déjà associé au modèle prédéfini.

    2. Charger le modèle personnalisé dans le Panel Server.

    3. Redémarrez le Panel Server.

    4. Associez les appareils au modèle personnalisé dernièrement chargé.

    5. Publiez la topologie en cas d'utilisation du Panel Server avec une application de cloud Schneider Electric telle que EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.