Tekniske data
|
Batteri |
3 V DC, LR03 AAA × 2 |
|
|
Batteriets levetid |
Opptil 5 år (kan variere avhengig av bruk, frekvens for fastvareoppdatering og miljø) |
|
|
Nominell effekt |
≤ 90 mW |
|
|
Driftsfrekvens |
2405–2480 MHz |
|
|
Maks. overført radiostrøm |
≤ 9 dBm |
|
|
Kapslingsgrad |
IP44 |
|
|
Driftstemperatur |
-10 °C til 50 °C |
|
|
Relativ luftfuktighet |
10 % til 95 % |
|
|
Lydnivå |
≥ 70 dB ved en avstand på 3 m |
|
|
Dimensjoner (H × B × D) |
70,8 × 68,68 × 18,96 mm |
|
|
Kommunikasjonsprotokoll |
Zigbee 3.0-sertifisert |
|