Configuração dos parâmetros de alarme
A lista de alarmes ativos guarda 20 eventos de cada vez. A lista funciona como um buffer circular, substituindo eventos antigos à medida que novos eventos acima de 20 são inseridos na lista de alarmes ativos. As informações na lista de alarmes ativos são voláteis e são reinicializadas quando o medidor é reinicializado.
O registro de histórico de alarme guarda 20 eventos. O registro também funciona como um buffer circular, substituindo eventos antigos por novos. As informações no registro do histórico de alarmes são não voláteis e são retidas quando o medidor é reinicializado.
- Pressione e segure
e
ao mesmo tempo por 2 segundos.
- Use o botão
para rolar até Alarm e pressione
.
- Use o botão
ou
para entrar no medidor Passcode (Low) (O padrão é "0000") e pressione
.
- Use o botão
ou
para navegar pelas configurações e pressione
para confirmar a nova configuração.
- Pressione
para salvar as alterações no medidor.
Configuração
Opções
Descrição
Comon
- Trigger Delay(s)
- 0 a 999999
Configure o atraso de disparo em segundos e o percentual de queda (%) para todos os parâmetros de alarme.
- Dropout Percent(%)
- 0 a 99
IOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme de sobrecorrente.
Enable
-
Pick Up Point(A)
0 a 9999999
IUnder
Disable
—
Ative ou desative o alarme de subcorrente.
Enable
-
Pick Up Point(A)
0 a 9999999
VOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme de sobretensão de V L-N.
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 a 9999999
VUnder
Disable
—
Ative ou desative o alarme de subtensão de V L-N.
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 a 9999999
UOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme de sobretensão de V L-L.
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 a 9999999
UUnder
Disable
—
Habilite ou desative o alarme de subtensão de V L-L.
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 a 9999999
POver
Disable
—
Ative ou desative o alarme ativo de sobrepotência.
Enable
-
Pick Up Point(kW)
-9999999 a +9999999
PUnder
Disable
—
Ative ou desative o alarme ativo de subpotência.
Enable
-
Pick Up Point(kW)
-9999999 a +9999999
QOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme reativo de sobrepotência.
Enable
-
Pick Up Point(kVAR)
-9999999 a +9999999
SOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme aparente de sobrepotência.
Enable
-
Pick Up Point(kVA)
0 a 9999999
PFLed
Disable
—
Ative ou desative o alarme de fator de potência adiantado.
Enable
-
Pick Up Point
-
-1 a +1
-
Lead/Lag
-
Lead
-
Lag
PFLag
Disable
—
Ative ou desative o alarme de fator de potência atrasado.
Enable
-
Pick Up Point
-
-1 a +1
-
Lead/Lag
-
Lead
-
Lag
DMD P
Disable
—
Ative ou desative o alarme de exigência de potência ativo.
Enable
-
Pick Up Point(kW)
0 a 9999999
DMD S
Disable
—
Ative ou desative o alarme de demanda de energia aparente.
Enable
-
Pick Up Point(kVA)
0 a 9999999
PhLos
Disable
—
Ative ou desative o alarme de perda de fase.
Enable
-
Pick Up Point(V)
0 a 9999999
FOver
Disable
—
Ative ou desative o alarme de excesso de frequência.
Enable
-
Pick Up Point(Hz)
0 a 9999999
FUnder
Disable
—
Ative ou desative o alarme de subfrequência.
Enable
-
Pick Up Point(Hz)
0 a 9999999