Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1:2017,
edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1:2013-01, 1ª edición, enmienda 1 |
| EMC | IEC 62040-2:2016,
edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC). IEC 62040-2:2005-10, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
| Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo |
| Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
| Transporte | ISTA 2B |
| Grado de contaminación | 2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Sistema de conexión a tierra | TN-S, TN-C, TT o IT |
| Clase de protección | I |