Especificaciones para SAI 60 kVA 3:3
| Entrada | Tensión (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Conexiones | L1, L2, L3, PE* | |||
| Rango de tensión de entrada (V) | 304-456 | |||
| Frecuencia (Hz) | 45-55 | |||
| Corriente de entrada nominal (A) | 100 | 95 | 92 | |
| Corriente de entrada máxima (A) | 125 | 119 | 115 | |
| Límite de corriente de entrada (A) | 160 | |||
| Distorsión armónica total de corriente (THDI)* | 6 pulsos ≤ 15 % | |||
| Factor de potencia de entrada* | ≥ 0,9 | |||
| Valor nominal de cortocircuito máximo | Icc=10 kA | |||
| Protección | Disyuntor | |||
| Rampa de corriente de entrada | 15 segundos | |||
| Derivación | Tensión (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacidad de sobrecarga | ≤110 %
continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto |
|||
| Intervalo de tensión de derivación (V) | 285-475 | |||
| Frecuencia (Hz) | 50 | |||
| Corriente de derivación nominal (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Corriente nominal en el neutro (A) | 158 | 152 | 145 | |
| Valor nominal de cortocircuito máximo | Icc=10 kA | |||
| Salida | Tensión (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Conexiones | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Capacidad de sobrecarga | ≤110 %
continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto |
|||
| Regulación de tensión de salida | ± 1 % | |||
| Respuesta de carga dinámica | 20 milisegundos | |||
| Factor de potencia de salida | 0,8 | |||
| Corriente de salida nominal (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | < 2 %
a 100 % de carga lineal < 4 % a 100 % de carga no lineal |
|||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50 ± 1 % | |||
| Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) | 273 | |||
| Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Batería | Bloques de baterías compatibles | 29-32 | ||
| Corriente de carga | La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C. | |||
| Máxima potencia de carga (kW) | 22.5 | |||
| Tensión nominal de la batería (VCC) | 348-384 | |||
| Tensión de flotación nominal (VCC) | 391,5-432 | |||
| Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | 304 | |||
| Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) | 136 | |||
| Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) | 172 | |||
| Compensación de la temperatura (por celda) | -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC | |||