Peso y dimensiones para SAI 3:3
| Potencia nominal del SAI | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 kVA | 386 |
1800 |
800 |
800 |
| 20 kVA | 386 |
1800 |
800 |
800 |
| 30 kVA | 390 |
1800 |
800 |
800 |
| 40 kVA | 470 |
1800 |
800 |
800 |
| 60 kVA | 575 |
1800 |
800 |
800 |
| 80 kVA | 634 |
1800 |
800 |
800 |
| 100 kVA | 1063 |
1800 |
1200 |
800 |
| 120 kVA | 1136 |
1800 |
1200 |
800 |
| 160 kVA | 1456 |
1800 |
1600 |
800 |
| 200 kVA | 1676 |
1800 |
1600 |
800 |