Pesi e dimensioni per UPS 3:3
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 kVA | 386 |
1800 |
800 |
800 |
| 20 kVA | 386 |
1800 |
800 |
800 |
| 30 kVA | 390 |
1800 |
800 |
800 |
| 40 kVA | 470 |
1800 |
800 |
800 |
| 60 kVA | 575 |
1800 |
800 |
800 |
| 80 kVA | 634 |
1800 |
800 |
800 |
| 100 kVA | 1063 |
1800 |
1200 |
800 |
| 120 kVA | 1136 |
1800 |
1200 |
800 |
| 160 kVA | 1456 |
1800 |
1600 |
800 |
| 200 kVA | 1676 |
1800 |
1600 |
800 |