Dane techniczne zasilacza UPS 20 kVA 3:1 384 VDC
| Wejście | Napięcie (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Połączenia | L1, L2, L3, PE* | |||
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 304-456 | |||
| Częstotliwość (Hz) | 45-55 | |||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 42 | 40 | 39 | |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 52 | 50 | 48 | |
| Limit prądu wejściowego (A) | 60 | |||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | 6-pulsowy ≤ 15% (z filtrem) 6-pulsowy ≤ 40% (bez filtra) |
|||
| Wejściowy współczynnik mocy | ≥ 0,9 (z filtrem) ≥ 0,75 (bez filtra) |
|||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Icc=10 kA | |||
| Ochrona | Wyłącznik | |||
| Czas narastania | 15 sekund | |||
| Obejście | Napięcie (V) | 220 V | 230 V | 240 V |
| Połączenia | L, N, PE | |||
| Zdolność przeciążeniowa | 110% ciągłe, 125% przez 10 minut; 150% przez 1 minutę | |||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 165-275 | |||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |||
| Znamionowy prąd obejścia (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Znamionowy prąd neutralny (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Icc=10 kA | |||
| Wyjście | Napięcie (V) | 220 V | 230 V | 240 V |
| Połączenia | L, N, PE | |||
| Zdolność przeciążeniowa | 110% ciągłe, 125% przez 10 minut; 150% przez 1 minutę | |||
| Regulacja napięcia wyjściowego | ± 1% | |||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne | 20 milisekund | |||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0,8 | |||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 91 | 87 | 83 | |
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <2% przy 100% obciążenia liniowego, <4% przy 100% obciążenia nieliniowego | |||
| Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50 ± 1% | |||
| Prąd zwarciowy wyjścia przy 60 ms (A) | 272 | |||
| Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||
| Bateria | Obsługiwane bloki bateryjne | 29-32 | ||
| Prąd ładowania | Prąd ładowania zależy od pojemności baterii. Domyślna wartość to 0,1 C. | |||
| Maksymalna moc ładowarki (kW) | 16 | |||
| Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 348-384 | |||
| Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 391,5-432 | |||
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 304 | |||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) | 49 | |||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) | 57 | |||
| Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C | |||