990-91405J-025

Zalecane przekroje kabli dla zasilacza UPS 3:3

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 95 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.12 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Sposób montażu F

  • Dla kabli AC: Maksymalna długość 50 m ze spadkiem napięcia w linii <3%

  • Dla kabli DC: Maksymalna długość 15 m ze spadkiem napięcia w linii <1%

Przekroje kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Fazy wejściowe (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70
Wejście PE (mm2) 16 16 16 16 16 25 35 35 50 70
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) 16 16 16 16 25 35 50 50 70 2x50
Obejście PE / wyjście PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 25 25 35 50
Neutralny (mm2) 16 16 25 35 50 50 70 70 70 2x50
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70 70 2x50 2x70 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35 35 50 70 95
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.