990-91405J-025

Dane techniczne zasilacza UPS 10 kVA 3:1 220 VDC

Wejście   6-pulsowy 12-pulsowy
Napięcie (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Połączenia L1, L2, L3, PE*
Zakres napięcia wejściowego (V) 304-456
Częstotliwość (Hz) 45-55
Znamionowy prąd wejściowy (A) 22 20 20 22 20 20
Maksymalny prąd wejściowy (A) 27 26 25 27 25 25
Limit prądu wejściowego (A) 60
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) 6-pulsowy ≤ 15% (z filtrem)
6-pulsowy ≤ 40% (bez filtra)
12-pulsowy ≤ 15% (z filtrem)
12-pulsowy ≤ 20% (bez filtra)
Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0,9 (z filtrem)
≥ 0,7 (bez filtra)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Wyłącznik
Czas narastania 15 sekund
Obejście Napięcie (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Zdolność przeciążeniowa ≤110% ciągłe; 125% przez 10 minut; 150% przez 1 minutę
Połączenia L, N, PE
Zakres napięcia obejścia (V) 165-275
Częstotliwość (Hz) 50
Znamionowy prąd obejścia (A) 45 43 42 45 43 42
Znamionowy prąd neutralny (A) 45 43 42 45 43 42
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Wyjście Napięcie (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Połączenia L, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% ciągłe, 125% przez 10 minut; 150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 0,8
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 45 43 42 45 43 42
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy 100% obciążenia liniowego, <4% przy 100% obciążenia nieliniowego
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 ± 1%
Prąd zwarciowy wyjścia przy 60 ms (A) 136
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Bateria Obsługiwane bloki bateryjne 16-20
Prąd ładowania Prąd ładowania zależy od pojemności baterii. Domyślna wartość to 0,1 C.
Maksymalna moc ładowarki (kW) 8
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 192-240
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 216-270
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 153,6-192
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 40
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 56
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.