990-91405J-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Transport i przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C od -25°C do 55°C
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-2000 m.
Obniżanie wymagane od 1000-2000 m:
Do 1000 m: 1000
Do 1500 m: 0,975
Do 2000 m: 0,950

0-10000 m

Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki ≤ 70 dB przy pełnym obciążeniu
Klasa ochrony IP31
Kolor RAL 7035

Rozpraszanie ciepła dla zasilacza UPS 3:3

Moc zasilacza UPS 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Normalny tryb pracy (W)

870

1630

2290

2880

3920

5260

7160

8720

9060

11920

Praca bateryjna (W)

794

1241

1893

2470

3475

4179

5368

6259

8217

10800

Tryb EKO (W)

506

606

813

873

1310

1593

2736

2995

3699

3696

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.