990-91405J-025

Opcje

Opcje konfiguracji

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Dla maks. czterech równoległych zasilaczy UPS – 3+1 dla nadmiarowości i 4 dla pojemności

  • Tryb EKO

Opcje sprzętowe

UWAGA: Nie wszystkie wymienione tu opcje sprzętowe są dostępne we wszystkich regionach.
  • Zestaw zabezpieczenia przed prądem zwrotnym dla Galaxy PW 2. generacji 10-30 kVA 3:1 (EPWOPT015)

  • Zestaw zabezpieczenia przed prądem zwrotnym dla Galaxy PW 2. generacji 10 do 120 kVA 3:1 (EPWOPT016)

  • Zestawy Galaxy PW 2. generacji 10-60 kVA, IP42 do szaf o szerokości 800 mm (EPWOPT017)

  • Zestawy Galaxy PW 2. generacji 60-80 kVA, IP42 do szaf o szerokości 800 mm (EPWOPT018)

  • Zestawy Galaxy PW 2. generacji, IP42 do szaf o szerokości 1200 mm (EPWOPT019)

  • Zestawy Galaxy PW 2. generacji, IP42 do szaf o szerokości 1600 mm (EPWOPT020)

  • Karta sieciowa (AP9547)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.