990-91405J-025

Dane techniczne dla zasilacza UPS 80 kVA 3:3

Wejście Napięcie (V) 380 V 400 V 415 V
Połączenia L1, L2, L3, PE*
Zakres napięcia wejściowego (V) 304-456
Częstotliwość (Hz) 45-55
Znamionowy prąd wejściowy (A) 134 127 122
Maksymalny prąd wejściowy (A) 167 159 152
Limit prądu wejściowego (A) 200
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) 6 pulses ≤ 15% (with filter)
6 pulses ≤ 40% (without filter)
Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0.9 (with filter)
≥ 0.75 (without filter)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Wyłącznik
Czas narastania 15 sekund
Obejście Napięcie (V) 380 V 400 V 415 V
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa ≤110% ciągłe
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Zakres napięcia obejścia (V) 285-475
Częstotliwość (Hz) 50
Znamionowy prąd obejścia (A) 121 116 111
Znamionowy prąd neutralny (A) 211 200 193
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Wyjście Napięcie (V) 380 V 400 V 415 V
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa ≤110% ciągłe
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 0,8
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 121 116 111
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy 100% obciążenia liniowego,
<4% przy 100% obciążenia nieliniowego
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 ± 1%
Prąd zwarciowy wyjścia przy 60 ms (A) 363
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Bateria Obsługiwane bloki bateryjne 29-32
Prąd ładowania Prąd ładowania zależy od pojemności baterii. Domyślna wartość to 0,1 C.
Maksymalna moc ładowarki (kW) 22.5
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 348-384
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 391,5-432
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 304
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 181
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 229
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.