990-5913C-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Specificaties van klassieke batterijbehuizingen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De klassieke batterijbehuizing mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS of de Galaxy VL UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee klassieke batterijbehuizingen (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 of GVSCBC10B2) worden aangesloten op de Galaxy VS UPS.
OPMERKING: Er kunnen minimaal twee klassieke batterijbehuizingen en maximaal vier klassieke batterijbehuizingen (GVSCBC10A2 of GVSCBC10B2) worden aangesloten op de Galaxy VL UPS.
Artikelreferentie Batterijtype Aantal batterijblokken
GVSCBC7A* SWL750 48
GVSCBC7B* SWL1100 44
GVSCBC7C XP12V1800* of XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12V1800 48
GVSCBC10B2 XP12V3000 40

Instellingen voor automatische uitschakeling

Instellingen voor automatische uitschakeling moeten tijdens de installatie worden bepaald. Stel de instellingen voor automatische uitschakeling in volgens de toepasselijke tabel hieronder.

GVSCBC7A

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080) N.v.t.
Ir-instelling 56 72 80 80
Im-instelling 250 (vast)

GVSCBC7B

Nominale waarde van UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088) N.v.t.
Ir-instelling 140 160 160
Im-instelling 530 (vast)

GVSCBC7C

Nominale waarde van UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) N.v.t.
Ir-instelling 175 200 250 250
Im-instelling 625 (vast)

GVSCBC7D

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX100SDC (LV438018) + TM80G (LV430080)
Ir-instelling 56 72 80 80 N.v.t.
Im-instelling 250 (vast)

GVSCBC7E

Nominale waarde van UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX250SDC (LV438218) + TM200G (LV430088)
Ir-instelling 140 160 200
Im-instelling 530 (vast)

GVSCBC10A2

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089) N.v.t.
Ir-instelling 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-instelling 625 (vast)
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Type automaat NSX250SDC (LV438218) + TM250G (LV430089)
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-instelling 225 250 225 250 225 250 250
Im-instelling 625 (vast)

GVSCBC10B2

Nominale waarde van UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat NSX320S TM-DC (LV438276)
Ir-instelling 224 224 256 288 288 320 320
Im-instelling 800 (vast)
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Type automaat NSX320S TM-DC (LV438276)
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-instelling 288 320 288 320 288 320 320
Im-instelling 800 (vast)

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 95 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 (52-C2) van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

De maat van PE-kabels (beschermingsaarde) wordt bepaald in overeenstemming met tabel 54.3 van IEC 60364-4-54, artikel 543.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

GVSCBC7A

Nominale waarde van UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

10 16 16 N.v.t.
DC PE (mm2) 10 10 10

GVSCBC7B

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 35 N.v.t.
DC PE (mm2) 16 16

GVSCBC7C

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 N.v.t.
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Nominale waarde van UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Nominale waarde van UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 70 N.v.t.
DC PE (mm2) 25 35 35
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2

DC+/DC- (mm2)

70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2)

50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2

DC+/DC- (mm2)

70 95
DC PE (mm2) 35 50

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -15 °C tot 40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 0-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-1000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -normen voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De ruimte moet worden geventileerd om te voorkomen dat er diwaterstofconcentraties worden gegenereerd door de batterijbehuizing. Aanbevolen minimale luchtstroom: 2,41 m3/u.

Gewicht en afmetingen van klassieke batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

QR code for this page

Was dit nuttig?