990-5913E-019

사양

주의 사항
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

일반형 배터리 캐비닛 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
일반형 배터리 캐비닛은 반드시 Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS 또는 Easy UPS 3-Phase Modular와 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: Galaxy VS UPS에는 최대 2개의 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 또는 GVSCBC10B2)을 연결할 수 있습니다.
주의: Galaxy VL UPS에는 최소 2개의 일반형 배터리 캐비닛과 최대 4개의 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC10A2 또는 GVSCBC10B2)을 연결할 수 있습니다.
주의: Easy UPS 3-Phase Modular에는 최대 4개의 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 또는 GVSCBC10B2)을 연결할 수 있습니다.
상업 참조 배터리 유형 배터리 블록 수
GVSCBC7C XP12V1800* 또는 XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

트립 설정

설치 중에 반드시 트립 설정을 제어해야 합니다. 아래의 관련 표에 따라 트립 설정을 지정합니다.

GVSCBC7C

UPS 정격 20~50kW 60 kW 80 kW 100 kW
역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

차단기 유형 C25S3D + C253MG250D NA
Ir 설정 175 200 250 250
Im 설정 1250

GVSCBC7D

UPS 정격 20 kW 30 kW 40~50kW 60 kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

차단기 유형 C10S3D + C103MG080
Ir 설정 56 72 80 80 NA
Im 설정 400

GVSCBC7E

UPS 정격 20~50kW 60 kW 80 kW
역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

차단기 유형 C25S3D + C253MG200D
Ir 설정 140 160 200
Im 설정 1000

GVSCBC10A2

UPS 정격 20~60kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

차단기 유형 C25S3D + C253MG250D NA
Ir 설정 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im 설정 1250
UPS 정격 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
역률 1
차단기 유형 C25S3D + C253MG250D
일반형 배터리 캐비닛 수 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir 설정 225 250 225 250 225 250 250
Im 설정 1250

GVSCBC10B2

UPS 정격 20~80kW 100 kW 120 kW 150 kW
역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

차단기 유형 C40S3TM320D
Ir 설정 224 224 256 288 288 320 320
Im 설정 1500
UPS 정격 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
역률 1
차단기 유형 C40S3TM320D
일반형 배터리 캐비닛 수 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir 설정 288 320 288 320 288 320 320
Im 설정 1500

권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 95mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3(52-C2)을 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE(보호 접지) 케이블은 IEC 60364-4-54, 문서 543의 표 54.3에 따라 크기를 구성합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

GVSCBC7C

UPS 정격 20~60kW 80kW 100kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC-(mm2) 50 70 70 NA
DC PE(mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

UPS 정격 20~30kW 40~50kW 60kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC-(mm2) 16 35 35
DC PE(mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

UPS 정격 20~60kW 80kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC-(mm2) 35 50
DC PE(mm2) 16 25

GVSCBC10A2

UPS 정격 20~80kW 100~120kW 150kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC-(mm2) 50 70 70 NA
DC PE(mm2) 25 35 35
UPS 정격 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

역률

1
일반형 배터리 캐비닛 수 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC-(mm2) 70
DC PE(mm2) 35

GVSCBC10B2

UPS 정격 20~60kW 80~100kW 120~150kW

역률

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC-(mm2) 50 70 95
DC PE(mm2) 25 35 50
UPS 정격 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

역률

1
일반형 배터리 캐비닛 수 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC-(mm2) 70 95
DC PE(mm2) 35 50

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 설치 공간은 배터리 케비넷에서 발생되는 수소가 집중되는 것을 방지하기 위해 환기되어야 합니다. 권장되는 최소 공기 흐름: 2.41m3/h.

일반 배터리 캐비닛 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

일반형 배터리 캐비닛 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

사용 환경

  작동 보관
온도 0°C ~ 40°C -15°C ~ 40°C
상대 습도 0-95% 비응결 10-80% 비응결
고도 0~1000m  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2017년, 제2판, 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: 안전 요구 사항
성능 IEC 62040-3: 2011-03, 제2판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
환경 IEC 62040-4: 2013-04, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 4: 환경 특성 - 요구 사항 및 보고
표시 CE
접지 시스템 TN-C, TN-S, TT
과전압 범주 OVCIII
보호 등급 I
오염도 2
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.