990-91378D-012

Raccordement des câbles de signal au système d'ASI Galaxy VXL

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles de puissance et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
Sections de câbles de signal recommandées Distance maximale par rapport à l'ASI
0,5 mm2 50 mètres
0,75 mm2 100 mètres
1,0 mm2 200 mètres
  1. Installez le capteur de température de la batterie 0M-1160 dans l'armoire batterie. Deux capteurs de température sont fournis avec l'ASI.
    AVERTISSEMENT
    Risque d'incendie
    Positionnez le capteur de température comme indiqué dans l'armoire batterie afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Acheminez les câbles du capteur de température de la batterie par le haut ou le bas de l'armoire batterie vide vers l'ASI et raccordez selon les indications fournies.
    NOTE: Les câbles du capteur de température sont Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.

    Vue avant du disjoncteur batterie

  4. Acheminez les câbles de signal au disjoncteur batterie par le haut ou le bas de l'armoire batterie vide.
  5. Raccordez les câbles de signal :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX (1,4).
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement à manque (D1, D2).

    Vue avant du disjoncteur batterie

  6. Raccordez les câbles de signal dans l'ASI comme indiqué :

    Connexions du commutateur AUX et de la bobine de déclenchement à manque pour une configuration avec 1 à 4 disjoncteurs batterie

    Connexions du commutateur AUX pour une configuration avec 5 à 8 disjoncteurs batterie

    Connexions de la bobine de déclenchement à manque pour une configuration avec 5 à 8 disjoncteurs batterie

  7. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?