990-91378D-023

Kople signalkablene til Galaxy VXL UPS

MERK: Før signalkablene separat fra strømkablene og før Class 2/SELV-kablene separat fra non-Class 2/non-SELV-kablene.
Anbefalt signalkabelstørrelse Maksimal avstand til UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Installer batteritemperatursensoren 0M-1160 i batterikabinettene. To temperatursensorer følger med UPSen
    ADVARSEL
    Brannfare
    Plasser temperatursensoren som beskrevet i batterikabinettet for å sikre riktig temperaturmåling.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  2. Før kablene til batteritemperatursensoren gjennom toppen eller bunnen av de(t) tomme batterikabinettet(ene) til UPSen og kople til som vist.
    MERK: Kablene til temperatursensoren anses som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretser må isoleres fra hovedkretsen.
  3. Fjern dekselet på batteribryteren.

    Batteribryter vist forfra

  4. Før signalkablene gjennom toppen eller bunnen av det tomme batterikabinettet til batteribryteren.
  5. Kople til signalkabler:
    1. Kople signalkablene til meldekontakten (1,4).
    2. Kople signalkablene til underspenningsspolen (D1, D2).

    Batteribryter vist forfra

  6. Kople signalkablene til UPSen som vist.

    Koplinger for meldekontakter og underspenningspoler for system med 1–4 batteribrytere

    Koplinger for meldekontakter til system med 5–8 batteribrytere

    Koplinger for underspenningspoler til konfigurering med 5–8 batteribrytere

  7. Monter dekselet på batteribryteren igjen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?