Caractéristiques
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les
caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Caractéristiques du disjoncteur batterie
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec
le système d'ASI Galaxy VS, Galaxy VL, Galaxy VXL,
Easy UPS 3-Phase Modular ou Easy UPS 3M Advanced.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| Disjoncteur batterie |
C63S3TM600D |
| Type de batterie | VRLA, plomb-acide, lithium-ion |
| Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) | 35 |
| Courant de court-circuit minimal pour déclencher l'interrupteur (A) | 1 600 |
Paramètres de déclenchement
| Puissance nominale de l'ASI | Configuration minimale | Configuration maximale | Nombre de blocs batteries | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre minimal de coffrets disjoncteur batterie | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Réglage des disjoncteurs | Nombre maximal de coffrets disjoncteur batterie | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Réglage des disjoncteurs | ||
| 500 kW | 3xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 480 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 600 kW | 3xGVBBK630EL | < 30 | 600 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 625 kW | 3xGVBBK630EL | < 30 | 600 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 750 kW | 4xGVBBK630EL | < 60 | 540 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 875 kW | 4xGVBBK630EL | < 30 | 600 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 1000 kW | 7xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 1 125 kW | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
| 1250 kW | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 8xGVBBK630EL | N'importe laquelle | 420 | 40-48 |
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas dépasser 120 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les tailles de câbles recommandées.
Caractéristiques du couple de serrage
| Taille de vis | Couple |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Environnement
| En fonctionnement | Entreposage | |
|---|---|---|
| Température | 0 °C à 40 °C | -25 °C à 55 °C |
| Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
| Couleur |
RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
|
| Catégorie de protection | IP20 | |
Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie
| Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm* | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie
| Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Conformité
| Sécurité | CEI 62040-1:2017,
édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) –
Partie 1 : Règles de sécurité CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
| Indications | CE, RCM, EAC, DEEE |
| Transport | CEI TR 60721-4-2, 2M2 |
| Sismique | ICC-ES AC156, niveau 1 |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | III |
DANGER