990-91378B-034

Sinyal Kablolarını Galaxy VL UPS'e Bağlayın

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak yönlendirin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı yönlendirin.
Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. UPS ile birlikte verilen 0M-1160 akü sıcaklık sensörünü takın.
    UYARI
    Yangın tehlikesi
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Akü sıcaklığı sensörü kablolarını boş akü kabini/ kabinlerinin üstünden veya altından UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: UPS ile iki adet sıcaklık sensörü sağlanır.
    NOT: Sıcaklık sensörü kabloları Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreleri ana devreden izole edilmelidir.
  3. Akü kesicisi üzerindeki kapağı çıkarın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  4. Sinyal kablolarını boş akü kabininin üstünden veya altından akü kesicisine çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX anahtarına bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını düşük voltajlı trip bobinine bağlayın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  6. UPS'teki sinyal kablolarını gösterildiği gibi bağlayın.
  7. Akü kesicisi üzerindeki kapağı tekrar takın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?