990-91380H-005

Gewichte und Abmessungen der USV

USV-Werte Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
200 kW 550 (1212) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
250 kW 588 (1296) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
300 kW 626 (1380) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
350 kW 664 (1463) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
400 kW 702 (1547) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
450 kW 740 (1631) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
500 kW 778 (1715) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?