Konformität
Sicherheit | IEC 62040-1: 2017,
Edition 2.0, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) –
Teil 1: Sicherheitsanforderungen UL 1778 5. Auflage |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016-11,
Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) 3. Auflage, Teil
2: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Anforderungen
C2 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, Klasse A |
Leistung |
Leistung gemäß: IEC 62040-3: 2021-04, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) 3. Auflage, Teil 3: Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen. Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC 62040-3, Absatz 5.3.4): VFI-SS-11 |
Transport | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
Erdbebenschutz | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD vorab genehmigt; Sds=1,45 g für z/h=1 und Sds=2,00 g für z/h=0; Ip=1.5 |
Erdungsanlage* |
TN, TT, TNC, IT, TN-S, TNC-S Feste Erdung, HRG |
Überspannungskategorie | Diese USV ist OVCII-konform. Bei Installation der USV in einer Umgebung mit höherer OVC-Auslegung als II ist eine Überspannungsschutzvorrichtung (SPD, Surge Protection Device) im der USV vorgeschalteten Bereich zu installieren, um die Überspannungskategorie auf OVCII zu reduzieren. |
Schutzklasse | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |