990-91377C-037

通信和管理

局域网 1 Gbps - 1 个端口(默认)
Modbus Modbus (SCADA)
输出继电器 4 x SELV 可配置
输入接点 4 x SELV 可配置
标准控制面板 7 英寸触摸显示屏
声音报警
紧急停机 (EPO) 选项:
  • 常开 (NO)

  • 常闭 (NC)

  • 外部 24 VDC SELV

外部开关设备 UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
外部同步
电池监控 可用于外部电池解决方案

EPO

EPO 配置(接线端 J6600、1–9)

EPO 输入支持 24 VDC。

注: 默认的 EPO 激活设置是将逆变器关闭。

如果想在激活 EPO 时将 UPS 切换至强制静态旁路运行模式,请联系施耐德电气。

可配置输入接点和输出继电器

输入接点

有四个可用输入接点,可对其进行配置以通过显示屏显示给定事件。

输入接点支持 24 VDC 10 mA。所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准。

名称 说明 位置
IN _1(输入接点 1) 可配置输入接点 接线端子 J6616,1-2
IN _2(输入接点 2) 接线端子 J6616,3-4
IN _3(输入接点 3) 接线端子 J6616,5-6
IN _4(输入接点 4) 接线端子 J6616,7-8

输出继电器

有四个可用输出继电器,可对其进行配置以通过显示屏激活一个或多个事件。

输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须安装最大为 1 A 的快熔保险丝。

名称 说明 位置
OUT _1(输出继电器 1) 可配置输出继电器 接线端子 J6617,1-3
OUT _2(输出继电器 2) 接线端子 J6617,4-6
OUT _3(输出继电器 3) 接线端子 J6617, 7-9
OUT _4(输出继电器 4) 接线端子 J6617,10-12

通电检查模式启用时,输出继电器会激活,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为激活)后停用。

通电检查模式必须针对每个输出继电器单独启用,以检测输出继电器是否发生故障。

  • 如果输出继电器断电,分配给所有输出继电器的事件都将显示为存在。

  • 如果单个输出继电器发生故障,分配给此输出继电器的事件将显示为存在。

本页的QR代码

这有帮助吗?