Tamanho recomendado dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre ou alumínio
-
Método de instalação C
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cobre | Alumínio | Cobre | Alumínio | |
Bateria +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND |
PE da bateria (mm2) | 25 | 35 | 35 | ND |