Suositellut kaapelikoot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut johtokoot perustuvat standardin IEC 60364–5–52 taulukkoon B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 celsiusasteen johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö
-
asennustapa C
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Kupari | Alumiini | Kupari | Alumiini | |
Akku +/– (mm2) | 50 | 70 | 70 | – |
Akku PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | – |