Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364–5–52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
20–60 кВт | 80 кВт | |||
---|---|---|---|---|
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |
Батарея +/- (мм2) | 50 | 70 | 70 | Н/Д |
Батарея PE (мм2) | 25 | 35 | 35 | Н/Д |