990-91141L-004

Hardwaremuligheder

BEMÆRK: Ikke alle hardwaremuligheder, der er anført her, er tilgængelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy lithium-ion-batteriskab

Batteriskab inklusive lithium-ion-batterier og batteriafbryder.

  • Galaxy lithium-ion-batteriskab med 13 batterimoduler (LIBSESMG13IEC)

  • Galaxy lithium-ion-batteriskab med 16 batterimoduler (LIBSESMG16IEC)

Modulært batteriskab

Modulært batteriskab inklusive batteriafbryder.

  • Modulært batteriskab til op til seks smarte modulære batteristrenge (GVSMODBC6). Kan installeres ved siden af UPS'en ved brug af valgfrit installationssæt GVSOPT030.

  • Modulært batteriskab til op til ni smarte modulære batteristrenge (GVSMODBC9) Kan kun installeres fjernopstillet til UPS'en.

Batterimoduler

9 Ah smarte batterimoduler med høj kapacitet til brug sammen med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med høj kapacitet (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær batteristreng med høj kapacitet (GVSBTH4)

9 Ah smarte batterimoduler med lang levetid og høj kapacitet til brug sammen med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med høj kapacitet og lang levetid (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær batteristreng med høj kapacitet og lang levetid (GVSBTH4LL)

BEMÆRK: Brug altid den samme batterimodultype i UPS-systemet. Bland ikke forskellige batterimodultyper.

Klassiske batteriskabe

Klassisk batteriskab inklusive batterier og batteriafbryder.

  • 710 mm bredt klassisk batteriskab (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1010 mm bredt klassisk batteriskab (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Tomme batteriskabe

Tomt batteriskab til brug sammen med batterier fra tredjepart. Batteriafbrydersæt kræves (sælges separat).

  • 700 mm bredt tomt klassisk batteriskab (GVEBC7)

  • 1100 mm tomt klassisk batteriskab (GVEBC11)

Batteriets afbryderboks

Vægmonteret batteriafbryderboks til brug med batteriløsninger fra tredjeparter.

  • 20-80 kW batteriafbryderboks (GVSBBB20K80H)

  • 100-200 kW batteriafbryderboks (GVSBBB100K200H)

Batteriafbrydersæt

Batteriafbrydersæt til brug sammen med tomme batteriskabe eller batteriløsninger fra tredjeparter.

  • 20-80 kW batteriafbrydersæt (GVSBBK20K80H)

  • 100-200 kW batteriafbrydersæt (GVSBBK100K200H)

Vedligeholdelsesbypasspanel

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af UPS'en under drift. Kun til enkelt UPS eller 1+1 parallelsystem for redundans.

  • 10-20 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU80K120H)

  • 150 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU150KH)

Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel for to UPS-enheder

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af to UPS-enheder i et parallelsystem. 10-120 kW i 1+1-parallelsystem for redundans, 20-240 kW i 2+0-parallelsystem for kapacitet.

  • 10-30 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR10K30H)

  • 40-50 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR40K50H)

  • 60-120 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR60K120H)

Tilbehørsskabe

  • Tomt tilbehørsskab (GVEAC7)

Fjernopstillet alarmpanel

  • Fjernopstillet alarmpanel (GVSOPT036)

Valgfrie installationspakker

  • Seismisk pakke til UPS (GVSOPT002)

  • Parallelpakke til UPS (GVSOPT006)

  • IP22-pakke til UPS (GVSOPT026)

  • Sæt til monteringssokkel til UPS eller GVSMODBC6 til marineinstallation eller industriel installation (GVSOPT027)

  • Kabelsæt til GVSMODBC6 installeret ved siden af UPS'en (GVSOPT030)

  • IP52-sæt til UPS'en (GVSOPT033)

  • IP52-sæt til GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Live Swap-sæt til UPS (GVSOPT038)

Netværksadministrationskort (ekstra tilbehør)

  • Netværksadministrationskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfiltersæt (GVSOPT001)

Temperatursensorer

  • Ekstra temperatursensor til klassisk batteribank nummer to (0J-0M-1160). Ikke til brug sammen med en modulær batteriskabsløsning.

  • Temperatursensor til netværksadministrationskort (AP9335T)

  • Temperatur-/fugtighedssensor til netværksadministrationskort (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?