990-91141L-007

Επιλογές υλικού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι επιλογές υλικού που παρατίθενται εδώ ενδέχεται να μην είναι όλες διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Μονάδα ισχύος

  • Μονάδα ισχύος 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Μονάδα ισχύος 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Ερμάριο μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy

Ερμάριο μπαταρίας με μπαταρίες ιόντων λιθίου και ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας.

  • Ερμάριο μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy με 13 μονάδες μπαταρίας (LIBSESMG13IEC)

  • Ερμάριο μπαταρίας ιόντων λιθίου Galaxy με 16 μονάδες μπαταρίας (LIBSESMG16IEC)

Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας

Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας.

  • Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας για έως έξι έξυπνες επεκτεινόμενες συστοιχίες μπαταριών (GVSMODBC6). Μπορεί να εγκατασταθεί δίπλα στο UPS με χρήση του προαιρετικού κιτ εγκατάστασης GVSOPT030.

  • Ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας για έως εννιά έξυπνες επεκτεινόμενες συστοιχίες μπαταριών (GVSMODBC9) Μπορεί να εγκατασταθεί μόνο απομακρυσμένα στο UPS.

Μονάδες μπαταρίας

Έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας 9 Ah για χρήση με τα GVSMODBC6 και GVSMODBC9:

  • Έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Έξυπνη επεκτεινόμενη συστοιχία μπαταριών υψηλής χωρητικότητας 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας 9 Ah με μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση με τα GVSMODBC6 και GVSMODBC9:

  • Έξυπνη μονάδα μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας 9 Ah με μεγάλη διάρκεια ζωής Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Έξυπνη επεκτεινόμενη συστοιχία μπαταριών υψηλής χωρητικότητας 9 Ah με μεγάλη διάρκεια ζωής Galaxy VS (GVSBTH4LL)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο μονάδας μπαταρίας στο σύστημα UPS. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μονάδων μπαταρίας.

Ερμάρια κλασικής μπαταρίας

Ερμάριο κλασικής μπαταρίας με μπαταρίες και ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας.

  • Ερμάριο κλασικής μπαταρίας πλάτους 710 mm (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Ερμάριο κλασικής μπαταρίας πλάτους 1010 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Κενά ερμάρια μπαταρίας

Κενό ερμάριο μπαταρίας για χρήση με μπαταρίες τρίτου μέρους. Απαιτείται κιτ ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας (πωλείται ξεχωριστά).

  • Κενό ερμάριο κλασικής μπαταρίας πλάτους 700 mm (GVEBC7)

  • Κενό ερμάριο κλασικής μπαταρίας πλάτους 1100 mm (GVEBC11)

Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας

Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας τοποθετημένο στον τοίχο για χρήση με λύσεις μπαταρίας τρίτου μέρους.

  • Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Κουτί ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

Κιτ ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας

Κιτ ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας για χρήση με κενά ερμάρια μπαταρίας ή λύσεις μπαταρίας τρίτου μέρους.

  • Κιτ ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Κιτ ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος μπαταρίας 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη μόνωση του UPS κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Μόνο για ενιαίο UPS ή απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 150 kW (GVSBPSU150KH)

Παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης για δύο UPS

Πίνακας παράκαμψης συντήρησης για πλήρη απομόνωση των δύο UPS σε ένα παράλληλο σύστημα. 10-120 kW σε παράλληλο σύστημα 1+1 για εφεδρεία, 20-240 kW σε παράλληλο σύστημα 2+0 για επαύξηση ισχύος.

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Πίνακας παράκαμψης συντήρησης 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Βοηθητικά ερμάρια

  • Κενό βοηθητικό ερμάριο (GVEAC7)

Πίνακας απομακρυσμένου συναγερμού

  • Πίνακας απομακρυσμένου συναγερμού (GVSOPT036)

Προαιρετικά κιτ εγκατάστασης

  • Σεισμικό κιτ για UPS (GVSOPT002)

  • Παράλληλο κιτ για UPS (GVSOPT006)

  • Κιτ IP22 για UPS (GVSOPT026)

  • Κιτ τοποθέτησης για το UPS ή το GVSMODBC6 για ναυτικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις (GVSOPT027)

  • Κιτ καλωδίων για το GVSMODBC6 εγκατεστημένο δίπλα στο UPS (GVSOPT030)

  • Κιτ IP52 για το UPS (GVSOPT033)

  • Κιτ IP52 για το GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Κιτ εναλλαγής σε πραγματικό χρόνο για το UPS (GVSOPT038)

Προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου

  • Κάρτα διαχείρισης δικτύου LCES2 με αισθητήρες Modbus, Ethernet και AUX (AP9644)

Φίλτρο σκόνης

  • Κιτ φίλτρου σκόνης (GVSOPT001)

Αισθητήρες θερμοκρασίας

  • Επιπρόσθετος αισθητήρας θερμοκρασίας για τον δεύτερο συσσωρευτή κλασικής μπαταρίας (0J-0M-1160) Δεν προορίζεται για χρήση με λύση ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας.

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας για κάρτα διαχείρισης δικτύου (AP9335T)

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας/υγρασίας για κάρτα διαχείρισης δικτύου (AP9335TH)

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.