990-91317G-037

转换效率 (400 V)

400 V UPS

10 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

93,2%

92,8%

93,0%

94,6%

94,6%

94,8%

50% 负载

95,2%

95,5%

95,2%

97,0%

97,2%

97,0%

75% 负载

96,0%

96,2%

96,2%

97,9%

97,9%

97,9%

100% 负载

96,4%

96,5%

96,5%

98,3%

98,3%

98,3%

10 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

93,9%

93,8%

93,9%

90,0%

89,6%

89,6%

50% 负载

96,6%

96,8%

96,6%

94,1%

93,9%

93,9%

75% 负载

97,6%

97,7%

97,6%

95,4%

95,3%

95,2%

100% 负载

98,1%

98,1%

98,1%

95,9%

95,9%

95,8%

15 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

94,4%

94,4%

94,6%

96,3%

96,2%

96,2%

50% 负载

96,0%

96,2%

96,2%

97,9%

97,9%

97,9%

75% 负载

96,5%

96,6%

96,6%

98,4%

98,5%

98,4%

100% 负载

96,5%

96,7%

96,8%

98,7%

98,7%

98,7%

15 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

95,8%

95,6%

95,6%

92,7%

92,5%

92,4%

50% 负载

97,6%

97,7%

97,6%

95,4%

95,3%

95,2%

75% 负载

98,3%

98,3%

98,3%

96,1%

96,1%

96,0%

100% 负载

98,5%

98,6%

98,6%

96,3%

96,3%

96,3%

20 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

95,2%

95,5%

95,2%

97,0%

97,2%

97,1%

50% 负载

96,4%

96,5%

96,5%

98,3%

98,3%

98,3%

75% 负载

96,5%

96,7%

96,8%

98,7%

98,7%

98,7%

100% 负载

96,4%

96,6%

96,7%

98,8%

98,9%

98,9%

20 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

96,6%

96,8%

96,6%

94,1%

93,9%

93,9%

50% 负载

98,1%

98,1%

98,1%

95,9%

95,9%

95,8%

75% 负载

98,5%

98,6%

98,6%

96,3%

96,3%

96,3%

100% 负载

98,8%

98,8%

98,8%

96,3%

96,3%

96,3%

30 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

95,0%

94,9%

94,9%

97,6%

97,5%

97,6%

50% 负载

96,3%

96,4%

96,3%

98,5%

98,6%

98,6%

75% 负载

96,6%

96,8%

96,7%

98,9%

98,8%

98,9%

100% 负载

96,7%

96,9%

96,8%

99,0%

99,0%

99,0%

30 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

97,1%

97,0%

96,9%

92,9%

92,6%

92,3%

50% 负载

98,3%

98,2%

98,2%

95,7%

95,4%

95,3%

75% 负载

98,7%

98,7%

98,7%

96,4%

96,2%

96,2%

100% 负载

98,9%

98,9%

98,9%

96,5%

96,5%

96,5%

40 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

95,7%

95,7%

95,6%

98,1%

98,0%

98,2%

50% 负载

96,6%

96,7%

96,6%

98,8%

98,8%

98,8%

75% 负载

96,7%

96,9%

96,8%

99,0%

99,0%

99,0%

100% 负载

96,6%

96,8%

96,8%

99,1%

99,1%

99,1%

40 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

97,7%

97,6%

97,6%

94,3%

94,0%

93,9%

50% 负载

98,6%

98,5%

98,5%

96,2%

96,0%

96,0%

75% 负载

98,9%

98,9%

98,9%

96,5%

96,5%

96,5%

100% 负载

99,0%

99,0%

99,0%

96,4%

96,5%

96,6%

50 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

96,1%

96,1%

96,0%

98,3%

98,4%

98,4%

50% 负载

96,7%

96,8%

96,8%

98,9%

98,9%

98,9%

75% 负载

96,6%

96,8%

96,8%

99,1%

99,1%

99,1%

100% 负载

96,3%

96,6%

96,6%

99,1%

99,1%

99,2%

50 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

98,0%

98,0%

98,0%

95,2%

94,8%

94,8%

50% 负载

98,8%

98,8%

98,8%

96,5%

96,3%

96,3%

75% 负载

99,0%

99,0%

99,0%

96,5%

96,5%

96,6%

100% 负载

99,1%

99,1%

99,1%

96,2%

96,4%

96,5%

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.