400 V Verimlilik
400 V UPS
| 10 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%93,2 |
%92,8 |
%93,0 |
%94,6 |
%94,6 |
%94,8 |
| %50 yük |
%95,2 |
%95,5 |
%95,2 |
%97,0 |
%97,2 |
%97,0 |
| %75 yük |
%96,0 |
%96,2 |
%96,2 |
%97,9 |
%97,9 |
%97,9 |
| %100 yük |
%96,4 |
%96,5 |
%96,5 |
%98,3 |
%98,3 |
%98,3 |
| 10 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%93,9 |
%93,8 |
%93,9 |
%90,0 |
%89,6 |
%89,6 |
| %50 yük |
%96,6 |
%96,8 |
%96,6 |
%94,1 |
%93,9 |
%93,9 |
| %75 yük |
%97,6 |
%97,7 |
%97,6 |
%95,4 |
%95,3 |
%95,2 |
| %100 yük |
%98,1 |
%98,1 |
%98,1 |
%95,9 |
%95,9 |
%95,8 |
| 15 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%94,4 |
%94,4 |
%94,6 |
%96,3 |
%96,2 |
%96,2 |
| %50 yük |
%96,0 |
%96,2 |
%96,2 |
%97,9 |
%97,9 |
%97,9 |
| %75 yük |
%96,5 |
%96,6 |
%96,6 |
%98,4 |
%98,5 |
%98,4 |
| %100 yük |
%96,5 |
%96,7 |
%96,8 |
%98,7 |
%98,7 |
%98,7 |
| 15 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%95,8 |
%95,6 |
%95,6 |
%92,7 |
%92,5 |
%92,4 |
| %50 yük |
%97,6 |
%97,7 |
%97,6 |
%95,4 |
%95,3 |
%95,2 |
| %75 yük |
%98,3 |
%98,3 |
%98,3 |
%96,1 |
%96,1 |
%96,0 |
| %100 yük |
%98,5 |
%98,6 |
%98,6 |
%96,3 |
%96,3 |
%96,3 |
| 20 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%95,2 |
%95,5 |
%95,2 |
%97,0 |
%97,2 |
%97,1 |
| %50 yük |
%96,4 |
%96,5 |
%96,5 |
%98,3 |
%98,3 |
%98,3 |
| %75 yük |
%96,5 |
%96,7 |
%96,8 |
%98,7 |
%98,7 |
%98,7 |
| %100 yük |
%96,4 |
%96,6 |
%96,7 |
%98,8 |
%98,9 |
%98,9 |
| 20 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%96,6 |
%96,8 |
%96,6 |
%94,1 |
%93,9 |
%93,9 |
| %50 yük |
%98,1 |
%98,1 |
%98,1 |
%95,9 |
%95,9 |
%95,8 |
| %75 yük |
%98,5 |
%98,6 |
%98,6 |
%96,3 |
%96,3 |
%96,3 |
| %100 yük |
%98,8 |
%98,8 |
%98,8 |
%96,3 |
%96,3 |
%96,3 |
| 30 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%95,0 |
%94,9 |
%94,9 |
%97,6 |
%97,5 |
%97,6 |
| %50 yük |
%96,3 |
%96,4 |
%96,3 |
%98,5 |
%98,6 |
%98,6 |
| %75 yük |
%96,6 |
%96,8 |
%96,7 |
%98,9 |
%98,8 |
%98,9 |
| %100 yük |
%96,7 |
%96,9 |
%96,8 |
%99,0 |
%99,0 |
%99,0 |
| 30 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%97,1 |
%97,0 |
%96,9 |
%92,9 |
%92,6 |
%92,3 |
| %50 yük |
%98,3 |
%98,2 |
%98,2 |
%95,7 |
%95,4 |
%95,3 |
| %75 yük |
%98,7 |
%98,7 |
%98,7 |
%96,4 |
%96,2 |
%96,2 |
| %100 yük |
%98,9 |
%98,9 |
%98,9 |
%96,5 |
%96,5 |
%96,5 |
| 40 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%95,7 |
%95,7 |
%95,6 |
%98,1 |
%98,0 |
%98,2 |
| %50 yük |
%96,6 |
%96,7 |
%96,6 |
%98,8 |
%98,8 |
%98,8 |
| %75 yük |
%96,7 |
%96,9 |
%96,8 |
%99,0 |
%99,0 |
%99,0 |
| %100 yük |
%96,6 |
%96,8 |
%96,8 |
%99,1 |
%99,1 |
%99,1 |
| 40 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%97,7 |
%97,6 |
%97,6 |
%94,3 |
%94,0 |
%93,9 |
| %50 yük |
%98,6 |
%98,5 |
%98,5 |
%96,2 |
%96,0 |
%96,0 |
| %75 yük |
%98,9 |
%98,9 |
%98,9 |
%96,5 |
%96,5 |
%96,5 |
| %100 yük |
%99,0 |
%99,0 |
%99,0 |
%96,4 |
%96,5 |
%96,6 |
| 50 kW | Normal Çalışma | ECO Modu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%96,1 |
%96,1 |
%96,0 |
%98,3 |
%98,4 |
%98,4 |
| %50 yük |
%96,7 |
%96,8 |
%96,8 |
%98,9 |
%98,9 |
%98,9 |
| %75 yük |
%96,6 |
%96,8 |
%96,8 |
%99,1 |
%99,1 |
%99,1 |
| %100 yük |
%96,3 |
%96,6 |
%96,6 |
%99,1 |
%99,1 |
%99,2 |
| 50 kW | eConversion | Akü Çalışması | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| %25 yük |
%98,0 |
%98,0 |
%98,0 |
%95,2 |
%94,8 |
%94,8 |
| %50 yük |
%98,8 |
%98,8 |
%98,8 |
%96,5 |
%96,3 |
%96,3 |
| %75 yük |
%99,0 |
%99,0 |
%99,0 |
%96,5 |
%96,5 |
%96,6 |
| %100 yük |
%99,1 |
%99,1 |
%99,1 |
%96,2 |
%96,4 |
%96,5 |