990-91317C-004

Batterier

Spænding ved afsluttet afladning

Spændingen er på 1,6 til 1,75 pr. celle, afhængigt af afladningsforholdet.

Batterispændingsvindue

  Boost 2,38 Vpc Nominel 2,0 Vpc Minimum 1,6 Vpc
Batterispænding (V) 571,2 480 384

Batteridriftstid i minutter

400 V UPS

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW
Antal modulære batteristrenge
1

8,5

NA NA
2

22,5

12,5

8,5

QR code for this page

Var dette nyttigt?