Especificações
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para
obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Especificações do disjuntor da bateria
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Este produto só deve ser usado com o nobreak Galaxy
VS.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Classificação do disjuntor | 20 a 80 kW | 100-200 kW |
---|---|---|
Disjuntor da bateria | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Configuração máxima | 4 horas de autonomia | 200
kW: 1 hora de autonomia 100-150 kW: 4 horas de autonomia |
Tipo de bateria | Chumbo-ácido, VRLA, Lítio-Íon | Chumbo-ácido, VRLA, Lítio-Íon |
Capacidade máxima de curto-circuito (kA) | 35 | 35 |
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) | 1250 | 1500 |
Configurações de desarme
Tamanho recomendado dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.5 da IEC 60364–5–52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre ou alumínio
-
Método de instalação C
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Cobre | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Bateria PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Alumínio | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Bateria +/- (mm2) | 70 | ND | 2 x 120 | ND |
Bateria PE (mm2) | 35 | ND | 120 | ND |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Pesos e dimensões para transporte da caixa do disjuntor da bateria
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm* | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 480 | 840 | 1220 |
GVSBBB100K200H | 55 | 480 | 840 | 1220 |
Pesos e dimensões da caixa do disjuntor da bateria
Referência comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Umidade relativa | 5-95% não-condensável | 10-80% não-condensável |
Elevação | 0 a 3000 m | |
Classe de proteção | IP20 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |
Conformidade
Segurança | IEC 62040-1: 2017, Edição 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Parte 1: Requisitos de segurança |
Desempenho | IEC 62040-3: 2011-03, 2a edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes |
Ambiental | IEC 62040-4: 2013-04, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 4: Aspectos ambientais – requisitos e relatos |
Marcas | CE |
Sistema de aterramento | TN-C, TN-S, TT |
Categoria de sobretensão | OVCIII |
Classe de proteção | I |
Grau de poluição | 2 |