Ta ur drift eller flytta batteribrytarlådan till en ny plats
- Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
- Ställ alla brytare i ställverket i öppet läge (AV).
- Ställ alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
- Koppla bort batterikablarna från batterilösningen
för batterilösningar utan någon enskild batteribrytare
uppströms från denna batteribrytarbox.
FARAFara för elektriska stötar, explosion eller ljusbågeKoppla bort batterikablarna från batterilösningen.Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. - Öppna främre luckan till batterikretsbrytaren.
- Ställ batteribrytaren i läge AV (öppen).
- Lossa de tre skruvarna och öppna frontpanelen.
- Lossa skruvarna från skyddslocken och lyft skyddslocken upp och ut ur batteribrytarlådan.
- Mät och kontrollera att det INTE finns någon
spänning på varje DC-skena innan du fortsätter.
FARAFARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGEMät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje DC-skena innan du fortsätter.Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada. - Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från batteribrytarlådan.
- Koppla loss och ta bort alla signalkablar från batteribrytarlådan. Se Anslut signalkablarna för detaljer.
- Sätt tillbaka de inre luckorna.
- Ta bort de fyra M10-skruvarna från väggen och
ta bort batteribrytarlådan från väggen.
OBSERVERATung lastBatteribrytarlådan är tung (35 kg). Använd lämpliga verktyg för att lyfta batteribrytarlådan på ett säkert sätt.Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. - Stäng frontpanelen och fäst den med de tre skruvarna.
- Stäng och lås den främre luckan till batteribrytarlådan.
- För transport:
VARNINGVÄLTRISKSäkerställ följande för transport av batteribrytarlådan:- personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
- lämpliga verktyg används för att lyfta och transportera produkten på ett säkert sätt;
- skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.Transportkrav:
-
Montera batteribrytarlådan i horisontellt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 840 mm x 1 220 mm Pallen måste vara anpassad för vikten på batteribrytarlådan (35 kg).
-
Montera batteribrytarlådan på pallen med lämpliga fästanordningar som tål vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
-
Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.
VARNINGOväntat beteende hos utrustningenLyft inte batteribrytarlådan direkt med en gaffeltruck/handtruck eftersom det kan böja eller skada batteribrytarlådan.Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Gör något av följande:
- Ta batteribrytarlådan ur drift, ELLER
- Flytta batteribrytarlådan till en ny plats för att installera den.
- Endast för installation av batteribrytarlådan på en ny plats: Följ installationshandboken för att installera batteribrytarlådan på den nya platsen. Se Installationsförfarande för installationsöversikt. Ominstallation och uppstart måste utföras av kvalificerad personal.