990-91141H-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 50 °C con reducción de carga por encima de 40 °C.* De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías.
De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías.
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m.
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m:
Hasta 1000 m: 1,000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950
Hasta 2500 m: 0,925
Hasta 3000 m: 0,900
 
Ruido perceptible a un metro de la unidad 400 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA a 100 % de carga
Grado de protección IP21
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?