990-91141K-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 50 °C con declassamento del carico al di sopra dei 40 °C.* Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie.
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie.
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m.
Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m:
Fino a 1000 m: 1,000
Fino a 1500 m: 0,975
Fino a 2000 m: 0,950
Fino a 2500 m: 0,925
Fino a 3000 m: 0,900
 
Rumore udibile a un metro dall'unità 400 V: 60 dB al 70% del carico, 68 dB al 100% del carico
Classe di protezione IP21
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?