990-91111J-018

環境

  動作時 保管時
温度 負荷低減が40 °C(104 °F)を超えている場合:0 °C~50 °C(32 °F~122 °F) * バッテリーが搭載されているシステムの場合:-15 °C~40 °C(5 °F~104 °F)
バッテリーが搭載されていないシステムの場合:-25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F)
相対湿度 5~95%、結露なきこと 10~80%、結露なきこと
標高 0~3000 m(0~10000フィート)の高度での運転用に設計されています。
1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で必要な低減:
1000 m(3300フィート)まで:1.000
1500 m(5000フィート)まで:0.975
2000 m(6600フィート)まで:0.950
2500 m(8300フィート)まで:0.925
3000 m(10000フィート)まで:0.900
 
ユニットから1メートルの距離における騒音 400 V:60 dB(負荷70%時)、68 dB(負荷100%時)
480 V:57 dB(負荷70%時)、64 dB(負荷100%時)
208 V:60 dB(負荷70%時)、68 dB(負荷100%時)
保護クラス IP21
塗装色 RAL 9003、光沢度85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?