Environnement
| En fonctionnement | Entreposage | |
|---|---|---|
| Température | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) avec déclassement de la charge à une température dépassant 40 °C (104 °F).* | -15 °C
à 40 °C (5 °F à
104 °F) pour les systèmes avec batteries. -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes sans batterie. |
| Humidité relative | 5 à 95 % sans condensation | 10 à 80 % sans condensation |
| Altitude | Conçu pour fonctionner à une
altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds). Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) : Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000 Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975 Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950 Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925 Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900 |
|
| Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité | 400 V : 60 dB à 70 % de
la charge, 68 dB à 100 % de la charge 480 V : 57 dB à 70 % de la charge, 64 dB à 100 % de la charge 208 V : 60 dB à 70 % de la charge, 68 dB à 100 % de la charge |
|
| Catégorie de protection | IP21 | |
| Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % | |