990-91111L-031

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F) med kapacitetsbegränsning vid temp över 40 °C (104 °F).* -15 °C till 40 °C (5 °F till 104 °F) för system med batterier.
-25 °C till 55 °C (-13 °F till 131 °F) för system utan batterier.
Relativ luftfuktighet 5–95 % icke-kondenserande 10–80 % icke-kondenserande
Höjd Utformad för drift på 0–3 000 m (0–10 000 fot) höjd.
Kapacitetsbegränsning från 1 000–3 000 m (3 300–10 000 fot):
Upp till 1 000 m (3 300 fot): 1 000
Upp till 1 500 m (5 000 fot): 0,975
Upp till 2 000 m (6 600 fot): 0,950
Upp till 2 500 m (8 300 fot): 0,925
Upp till 3 000 m (10 000 fot): 0,900
 
Hörbart ljud en meter (tre fot) från enheten 400 V: 60 dB vid 70 % last, 68 dB vid 100 % last
480 V: 57 dB vid 70 % last, 64 dB vid 100 % last
208 V: 60 dB vid 70 % last, 68 dB vid 100 % last
Skyddsklass IP21
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?