スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続
- UPSに付属している温度センサーをバッテリーソリューションに取り付けます。バッテリーキャビネットで、温度センサーをバッテリーキャビネットの上隅に取り付けます。
警告火災の危険性説明に従って温度センサーを配置し、温度計測が適切に行われるようにしてください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - バッテリー温度センサーのケーブルをバッテリーソリューションからUPSに配線し、以下のようにUPS上部にあるボード640-4864に接続します。
- スイッチギアーのブレーカー表示灯からUPS上部にあるボード640-4864の端子J6618に信号線を接続します。外部電源が使用されている場合は、J6618のピン8と9からジャンパーを取り外します。
- シャントトリップまたは不足電圧(UV)トリップのバッテリーソリューションにあるバッテリーブレーカー1の信号ケーブルを、ボード640-4843の端子J6603に接続します。内部または外部の24
VDC電源への接続については、以下の図を参照してください。
サポートされているシャント
電圧(V) 電流(A) 時間(ミリ秒) 温度 推奨ケーブルサイズ* IEC UL 24 1.6 連続 20 °C(68 °F) 0.5 mm2銅線 20 AWG銅線 24 10 1300 20 °C(68 °F) 1.5 mm2銅線 16 AWG銅線 24 20 200 20 °C(68 °F) 2.5 mm2銅線 13 AWG銅線 24 30 60 20 °C(68 °F) 4 mm2銅線 11 AWG銅線 シャントトリップを供給するケーブルはジャケットケーブルとし、定格は600 VACである必要があります。ケーブルを選択する際には、シャントトリップ製造メーカーの仕様と推奨事項を常に考慮する必要があります。
- シャントトリップまたは不足電圧(UV)トリップのバッテリーソリューションにあるバッテリーブレーカー2(存在する場合)の信号ケーブルを、ボード640-4843の端子J6604に接続します。接続方法はバッテリーブレーカー1の場合と基本的に同じです。
- スイッチギアーの補助スイッチからUPS上部にあるボード640-4843に信号線を接続します。
端末番号 機能 接続 J6601 UOB_RED(ユニット出力ブレーカーにある冗長補助スイッチ) ユニット出力ブレーカーUOBにある冗長補助スイッチに接続します。 J6602 SIB(システム絶縁ブレーカー) 並列システムのシステム絶縁ブレーカーSIBにある通常開(NO)の補助スイッチに接続します。SIBには、接続されているUPSごとに1つの補助スイッチが必要です。 BB2(バッテリーブレーカー2) バッテリーブレーカー番号2の通常開(NO)の補助スイッチに接続します* BB1(バッテリーブレーカー1) バッテリーブレーカー番号1の通常開(NO)の補助スイッチに接続します* J6603 BB1_TRIP(バッテリーブレーカー1) バッテリーブレーカー番号1のシャントトリップまたはUVトリップに接続します* J6604 BB2_TRIP(バッテリーブレーカー2) バッテリーブレーカー番号2のシャントトリップまたはUVトリップに接続します* J6609 UOB(ユニット出力ブレーカー) ユニット出力ブレーカーUOBにある通常開(NO)の補助スイッチに接続します。 SSIB(スタティックスイッチ入力ブレーカー) スタティックスイッチ入力ブレーカーSSIBにある通常開(NO)の補助スイッチに接続します。SSIBには、接続されているUPSごとに1つの補助スイッチが含まれる必要があります。 J6614 UIB(ユニット入力ブレーカー) ユニット入力ブレーカーUIBにある通常開(NO)の補助スイッチに接続します。UIBには、接続されているUPSごとに1つの補助スイッチが含まれる必要があります。 MBB(保守バイパスブレーカー) 保守バイパスブレーカーMBBにある通常閉(NC)の補助スイッチに接続します。MBBには、接続されているUPSごとに1つの補助スイッチが含まれる必要があります。