환경
| 작동 | 보관 | |
|---|---|---|
| 온도 | 0°C~50°C, 40°C 이상에서 부하 경감 있음.* | 배터리
포함 시스템의 경우
-15°C~40°C 배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C |
| 상대 습도 | 5~95% 비응결 | 10~80% 비응결 |
| 고도 | 0~3000m 고도에서 작동하도록
설계되었습니다. 1000~3000m에서 요구되는 경감: 최대 1000m: 1.000 최대 1500m: 0.975 최대 2000m: 0.950 최대 2500m: 0.925 최대 3000m: 0.900 |
|
| 장치로부터 1m 가청 소음 | 400V: 70% 부하에서 60dB,
100% 부하에서 68dB |
|
| 보호 등급 | IP21 | |
| 색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% | |